Schneider Electric TeSys GV4 MotBreak GV4PE Therm/Mag 115A 50kA Elink - GV4PE115N

GV4PE115N

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Motor circuit breaker, รุ่น Tesys GV4, 3P, 115A, Icu 50kA, thermal magnetic, Everlink terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Toggle padlocking deviceremovable adapterComPact NSXOFF position only
29370

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 652.70
THB 455.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D115F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
Auxiliary contact- TeSys GV4- 690VAC- 1 NO/NC
GV4AE11

สินค้าหมด

Rotary handle kit- TeSys GV4- extended- fixed- red- IP54
GV4APN02

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V DC standard coil- screw clamp terminals
LC1D115BD

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115P7

สินค้าหมด

A9MEM1580
A9MEM1580

สินค้าหมด