
calcActive())">
Schneider Electric TeSys GV2 TeSys SHUNT TRIP 24V RHS MOUNT - GVAS025
GVAS025
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

GVAS025
Schneider Electric TeSys GV2 TeSys SHUNT TRIP 24V RHS MOUNT - GVAS025
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Shunt release (MX),รุ่น Tesys Deca frame 2,24V AC 50Hz
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |