
calcActive())">
Schneider Electric TeSys F CONTACTOR 2600A 3P 230V-50/60HZ - LC1F2600P7
LC1F2600P7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1F2600P7
Schneider Electric TeSys F CONTACTOR 2600A 3P 230V-50/60HZ - LC1F2600P7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
contactor, รุ่น Tesys F, 3P(3NO), AC1, <=1000V AC 2600 A, coil 230V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |