Schneider Electric TeSys F CONT 1700A 3P 220V DC - LC1F1700MD
คำอธิบาย
contactor, รุ่น Tesys F, 3P(3NO), AC-1, <=1000V 1700A, coil 220V DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
contactor, รุ่น Tesys F, 3P(3NO), AC-1, <=1000V 1700A, coil 220V DC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |