Schneider Electric TeSys D VARISTOR SUPPRES 110-250VAC FOR D80-D115 - LA4DE2U

LA4DE2U

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

รุ่น Tesys Deca, suppressor module, varistor, 110...250V AC

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D115F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D115M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D150M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 80A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D80M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 95A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals
LC1D95M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Thermal overload relays, TeSys Deca,  55...70 A , class 10A
LRD3361

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,992.00
THB 3,056.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115P7

สินค้าหมด