Schneider Electric TeSys D TeSys3PEVLK REVER CTR40A18,5KWAC3 220VAC - LC2D40AM7

LC2D40AM7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Reversing contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3, <=440V, 40A, 220V AC 50/60Hz coil, screw clamp terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 30-40 A, thermal magnetic, EverLink terminals
GV3P40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,095.00
THB 4,638.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, side mounting, screw clamp terminals
LAD8N11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN11

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 749.00
THB 382.00
Auxiliary contact block, TeSys Deca, 2NO + 2NC, front mounting, screw clamp terminals
LADN22

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,412.40
THB 720.00
Time delay auxiliary contact block, TeSys Deca, 1NO + 1NC, on delay 1-30s, front, screw clamp terminals
LADT2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,317.00
THB 1,692.00
TeSys Deca thermal overload relays - 30...40 A - class 10A
LRD340

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,852.00
THB 1,965.00
Safety protective cover-TeSys Deca-for LC1D09…D80A and DT20…DT80A
LAD4RC3U

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด