Schneider Electric TeSys D TeSys3PCTR12A AC3 5.5KW24VDC COIL SPRING - LC1D123BD

LC1D123BD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 12A, 24VDC coil, spring

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 272.85
THB 139.00
Mechanical latch block- TeSys Deca- 24V AC/DC
LAD6K10B

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 3NO + 1NC- front mounting- spring terminals
LADN313

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- spring terminals
LADN403

สินค้าหมด

Motor circuit breaker- TeSys Deca- 3P- 9 to 14A- thermal magnetic- spring terminals
GV2ME163

สินค้าหมด