Schneider Electric TeSys D TeSys CONTACTS BLOCK - LADN226

LADN226
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Auxiliary contact block, รุ่น Tesys Deca, 2NO+2NC, front mounting, lugs-ring terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca - Combination blocks - with contactor LC1D09...D38
GV2AF3

มีสินค้า

Price starting from
THB 145.00
THB 283.55
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 110VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 25A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D256BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 32A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D326BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D096BD

มีสินค้า

Price starting from
THB 999.00
THB 1,958.10
Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 220VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 220VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 12A- 24VDC coil- Lugs-ring terminals
LC1D126BD

สินค้าหมด