Schneider Electric TeSys D TeSys CONTACTOR - LC1D386CD

LC1D386CD
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 38A, 36VDC standard coil

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

มีสินค้า

Price starting from
THB 655.00
THB 1,284.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

มีสินค้า

Price starting from
THB 491.00
THB 963.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - 30...38 A - class 10A
LRD35

มีสินค้า

Price starting from
THB 1,583.00
THB 3,103.00
Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- front mounting- lugs-ring terminals
LADN116

มีสินค้า

Price starting from
THB 412.00
THB 807.85
Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-30-40A-thermal magnetic-lugs terminals
GV3P406

สินค้าหมด