Schneider Electric TeSys D TeSys CONTACTOR - LC1D1286G7

LC1D1286G7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <=440V, 25A, 120V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys D - suppressor module - varistor - 110...250 V AC
LAD4VU

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - 0.16...0.25 A - class 10A
LRD02

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
TeSys Deca thermal overload relays - 0.25...0.4 A - class 10A
LRD03

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
TeSys Deca thermal overload relays - 0.4...0.63 A - class 10A
LRD04

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,605.00
THB 819.00
TeSys Deca- suppressor module- varistor- 50...127V AC
LAD4VG

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- RC circuit- 50...127V AC
LAD4RCG

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด