Schneider Electric TeSys D TeSys CONT CONNEX DC 18A 24V STD - LC1D183BD

LC1D183BD
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 18A, 24VDC coil, spring

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

มีสินค้า

Price starting from
THB 655.00
THB 1,284.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

มีสินค้า

Price starting from
THB 491.00
THB 963.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

สินค้าหมด

Mechanical latch block- TeSys Deca- 24V AC/DC
LAD6K10B

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 3NO + 1NC- front mounting- spring terminals
LADN313

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- spring terminals
LADN403

สินค้าหมด

Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 2-3P-18A-magnetic-toggle control-screw clamp terminals
GV2LE20

สินค้าหมด