
calcActive())">
Schneider Electric TeSys D TeSys CONT 32A 208V50/60Hz - LC1D32LE7
LC1D32LE7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D32LE7
Schneider Electric TeSys D TeSys CONT 32A 208V50/60Hz - LC1D32LE7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 32A, 208V AC 50/60Hz coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |