Schneider Electric TeSys D TeSys 3P EVLK CTR50A22KWAC3 110VDC SPRNG - LC1D50A3FD

LC1D50A3FD

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 50A, 110VDC standard coil, spring

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 37-50 A, thermal magnetic, EverLink terminals
GV3P50

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,737.00
THB 4,966.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
LAD4CM

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,819.00
THB 928.00
Mechanical latch block- TeSys Deca- 110...127V AC/DC
LAD6K10F

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 3NO + 1NC- front mounting- spring terminals
LADN313

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 2NC- front mounting- spring terminals
LADN023

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- spring terminals
LADN403

สินค้าหมด

Kit for assembling 3P reversing contactors- LC1D40A-D80A with screw clamp terminals- without electrical interlock
LAD9R3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,745.00
THB 1,910.00