Schneider Electric TeSys D TeSys 3P EVLK CTR40A18,5KWAC3 208VAC LUG - LC1D40A6LE7

LC1D40A6LE7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 40A, 208VAC 60Hz coil, Lugs-ring terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D40A-D80A LC1DT60A-DT80A
LAD4CM

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,819.00
THB 928.00
Safety protective cover-TeSys Deca-for LC1D09…D80A and DT20…DT80A
LAD4RC3U

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- front mounting- lugs-ring terminals
LADN116

สินค้าหมด

Kit for assembling 3P reversing contactors- LC1D40A-D80A with screw clamp terminals- without electrical interlock
LAD9R3

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,745.00
THB 1,910.00
Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-40A-magnetic-rotary handle-EverLink terminals
GV3L40

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,539.50
THB 5,375.00
Motor circuit breaker-TeSys Deca frame 3-3P-30-40A-thermal magnetic-lugs terminals
GV3P406

สินค้าหมด