Schneider Electric TeSys D TeSys 3P CTR 9A AC3 4KW1NO1NC120VAC LUGS - LC1D096G7

LC1D096G7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 9A, 120V AC 50/60Hz coil, lugs-ring terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys D - suppressor module - varistor - 110...250 V AC
LAD4VU

สินค้าหมด

Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, without electrical interlock
LAD9R1

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,284.00
THB 655.00
Kit for assembling 3P reversing contactors, LC1D09-D38 with screw clamp terminals, with electrical interlock
LAD9R1V

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 963.00
THB 491.00
Mechanical interlock, TeSys Deca contactors LC1D09-D38 LC1DT20-DT40
LAD9V2

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 272.85
THB 139.00
Mechanical latch block- TeSys Deca- 110...127V AC/DC
LAD6K10F

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- varistor- 50...127V AC
LAD4VG

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- RC circuit- 50...127V AC
LAD4RCG

สินค้าหมด

Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D09…80A and LC1DT20…DT80A
LAD9ET1S

สินค้าหมด