Schneider Electric TeSys D SET OF 2 TERMINALS BLOCK - LA9D115503

LA9D115503
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Terminal block, รุ่น Tesys Deca, 3P, Ring lug, for LC1D115 or LC1D150

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Terminal block- TeSys Deca- 3P- Screw clamp- for LC1D115 or LC1D150
LA9D115603

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V DC standard coil- lugs/bars terminals
LC1D1156BD

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 110V AC 50/60Hz coil- lugs/bars terminals
LC1D1156F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 220V AC 50/60Hz coil- lugs/bars terminals
LC1D1156M7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- lugs/bars terminals
LC1D1156P7

สินค้าหมด

LC1D1156MD
LC1D1156MD

สินค้าหมด

LC1D1156U7
LC1D1156U7

สินค้าหมด