Schneider Electric TeSys D RC SUPPRESSOR 24-48VAC FOR D80...D150 - LA4DA2E

LA4DA2E
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

รุ่น Tesys Deca, suppressor module, RC circuit, 24...48V AC

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor, 4P(2NO/2NC), AC-1 440V, 60 A, 48V AC 50/60 Hz coil
LC1D40008E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 4,469.00
THB 8,763.30
TeSys Deca contactor , 4P(2 NO + 2 NC) , AC-1 <lt/>= 440V, 80 A , 48V AC 50/60 Hz coil
LC1D65008E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 6,876.00
THB 13,482.00
contactor, TeSys Deca, 4P(2NO+2NC), AC-1, <lt/>=440V, 125A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D80008E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 8,186.00
THB 16,050.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 80A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D80E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 5,048.00
THB 9,897.50
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <lt/>=440V, 95A, 48V AC 50/60Hz coil
LC1D95E7

สินค้าหมด

TeSys Deca thermal overload relays - 23...32 A - class 10A
LRD332

มีสินค้า

Price starting from
THB 2,019.00
THB 3,959.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 24V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115B7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115E7

มีสินค้า

Price starting from
THB 7,913.00
THB 15,515.00