Schneider Electric TeSys D D40A-D65A SPARE PART COIL 48VAC - LXD3E7

LXD3E7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor coil, รุ่น Tesys Deca, LXD3, 48V AC 50/60Hz for 40…65A contactor

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 40 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D40AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,820.80
THB 2,969.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 50 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D50AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,484.20
THB 3,307.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 65 A - 48 V AC 50/60 Hz coil
LC1D65AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 8,741.90
THB 4,458.00
Contactor- TeSys Deca- 4P(4 NO)- AC-1- 0 to 440V- 80A- 48V AC 50/60Hz coil
LC1DT80AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 17,869.00
THB 9,113.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 66A- 48V AC 50/60Hz coil- EverLink+springs
LC1D80AE7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 4P(4 NO)- AC-1- 0 to 440V- 60A- 48VAC 50/60Hz coil
LC1DT60AE7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,486.00
THB 5,348.00
Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3- <=440V- 50A- 48V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D50AE7

สินค้าหมด

LC1D40A3E7
LC1D40A3E7

สินค้าหมด