
calcActive())">
Schneider Electric TeSys D D40A-D65A SPARE PART COIL 380VAC - LXD3Q7
LXD3Q7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LXD3Q7
Schneider Electric TeSys D D40A-D65A SPARE PART COIL 380VAC - LXD3Q7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Contactor coil, รุ่น Tesys Deca, LXD3, 380V AC 50/60Hz for 40…65A contactor
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |