Schneider Electric TeSys D CONTACTS BLOCK - LAD8N116

LAD8N116
login_green To View the best prices please Sign in / Register.
สินค้าหมด

คำอธิบาย

Auxiliary contact block, รุ่น Tesys Deca, 1NO+1NC, side mounting, lugs-ring terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 110VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D186F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 110VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 18A- 24VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D186B7

สินค้าหมด

Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 110VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326F7

สินค้าหมด

Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 220VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326M7

สินค้าหมด

Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 230VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326P7

สินค้าหมด

Control relay- TeSys Deca- 3NO+2NC- 0 to 690V- 380VAC 50/60Hz standard coil- Lugs-ring terminals
CAD326Q7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3 NO)- AC-3/AC-3e- 0 to 440V- 9A- 220VAC 50/60Hz coil- Lugs-ring terminals
LC1D096M7

สินค้าหมด