Schneider Electric TeSys D CONTACTOR - LC1D806F5

LC1D806F5

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V 80A, 110V AC 50Hz coil, ring-lug terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Thermal overload relays, TeSys Deca,  55...70 A , class 10A
LRD3361

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 5,992.00
THB 3,056.00
TeSys Deca- suppressor module- RC circuit- 110...240V AC
LA4DA2U

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

Time delay auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- off delay 1-30s- front- lugs-ring terminals
LADR26

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- front mounting- lugs-ring terminals
LADN116

สินค้าหมด

TeSys Deca- interface amplifier module- relay- 24V DC / 250V AC
LA4DFB

สินค้าหมด

Electronic timer module- type on delay- 1.5....30s- 24....250V DC/AC
LA4DT2U

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 2NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN206

สินค้าหมด