
calcActive())">
Schneider Electric TeSys D CONTACTOR 9A 1F+1O 250V DC LPL - LC1D09UD
LC1D09UD
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D09UD
Schneider Electric TeSys D CONTACTOR 9A 1F+1O 250V DC LPL - LC1D09UD
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3 NO), AC-3/AC-3e, 0 to 440V, 9A, 250VDC coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |