Schneider Electric TeSys D CONTACTOR 115A 1F+1O 240V50 60 3P+1F+1O - LC1D1156U7

LC1D1156U7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor, รุ่น Tesys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, <=440V, 115A, 240V AC 50/60Hz coil, lugs/bars terminals

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

thermal overload relays, TeSys Deca, 95...120A, class 10A, lug clamps
LRD4367

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,630.00
THB 4,911.00
Safety red protective cover for TeSys Deca contactor- LC1D115…150
LAD9ET4S

สินค้าหมด

TeSys Deca- suppressor module- RC circuit- 110...240V AC
LA4DA2U

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 4NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN406

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 2NO+2NC- front mounting- screw clamp terminals- red front face
LADN22S

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 1NO+1NC- front mounting- lugs-ring terminals
LADN116

สินค้าหมด

TeSys Deca- interface amplifier module- relay- 24V DC / 250V AC
LA4DFB

สินค้าหมด

Auxiliary contact block- TeSys Deca- 2NO- front mounting- lugs-ring terminals
LADN206

สินค้าหมด