
calcActive())">
Schneider Electric TeSys D CONT 200A 4PL 240V50/60Hz - LC1D115004U7
LC1D115004U7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D115004U7
Schneider Electric TeSys D CONT 200A 4PL 240V50/60Hz - LC1D115004U7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
contactor, รุ่น Tesys Deca, 4P(4NO), AC-1, 440V, 200A, 240V AC 50/60Hz coil,screw clamp terminals
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |