
calcActive())">
Schneider Electric TeSys D CONT 125A 4P 230V 50 60HZ - LC1D80004P7
LC1D80004P7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

LC1D80004P7
Schneider Electric TeSys D CONT 125A 4P 230V 50 60HZ - LC1D80004P7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Contactor, รุ่น Tesys Deca, 4P(4NO), AC-1, 440V, 125A, 230V AC 50/60Hz coil
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |