Schneider Electric TeSys D CONNECTION - LA9D11569

LA9D11569

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Set of power connections, parallel and reverser bars, for 3P reversing contactors assembly, LC1D115-D150

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D115F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 115A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D115M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 15,515.00
THB 7,913.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D150F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3, 440V, 150A, 220V AC 50/60Hz coil
LC1D150M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 21,935.00
THB 11,187.00
Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 115A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D115P7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V- 150A- 230V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC1D150P7

สินค้าหมด