Schneider Electric TeSys D COIL OLD D40-D95 110VAC 50/60HZ - LX1D6F7

LX1D6F7

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Contactor coil, รุ่น Tesys Deca, LX1D6, 110V AC 50/60Hz for 80 and 95A contactor

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

contactor, TeSys Deca, 3P(3NO), AC-3/AC-3e, 440V, 80A, 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 9,897.50
THB 5,048.00
TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 60 A 110V AC 50/60Hz coil
LC1D40008F7

สินค้าหมด

TeSys Deca contactor-4P(2NO+2NC)-AC-1 <=440V 80 A 110V AC 50/60Hz coil
LC1D65008F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 4P(2NO+2NC)- AC-1- <=440V- 125A- 110V AC 50/60Hz coil
LC1D80008F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 110V AC 50/60Hz coil- ring-lug terminals
LC1D806F7

สินค้าหมด

Contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- 440V- 95A- 110V AC 50/60Hz coil
LC1D95F7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 11,770.00
THB 6,003.00
Contactor- TeSys Deca- 4P(4 NO)- AC-1- <= 440V- 40A- 110V AC 50/60Hz coil- screw terminal
LC1DT40F7

สินค้าหมด

Reversing contactor- TeSys Deca- 3P(3NO)- AC-3/AC-3e- <=440V 80A- 110V AC 50/60Hz coil- screw clamp terminals
LC2D80F7

สินค้าหมด