Schneider Electric Spacial S3D S3D H800xW600xD250+plain chassis - NSYS3D8625P

NSYS3D8625P

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Wall mounted steel enclosure, รุ่น Spacial S3D, plain door, with mounting plate, 800x600x250mm, IP66, IK10

รายละเอียดสินค้า

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 32 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L32

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 6,034.80
THB 2,674.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 220 V AC coil
LC1D32M7

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
Price starting from
THB 4,066.00
THB 2,074.00
outlet grille plast cut out 125x125mm ext dim 137x117mm IP54
NSYCAG125LPF

สินค้าหมด

Harmony XB4, Pilot light, metal, red, Ø22, plain lens with integral LED, 24 V AC/DC
XB4BVB4

check-small มีสินค้า

S.Q.D. MARKETING CO.LTD.
SQD Power
Price starting from
THB 674.10
THB 312.00
ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
NSYCCOTHO

check-small มีสินค้า

Sonepar (Thailand) Limited
K.P.T. Machinery
Price starting from
THB 770.40
THB 547.00
ClimaSys forced vent. IP54- 85m3/h- 230V- with outlet grille and filter G2
NSYCVF85M230PF

สินค้าหมด

Set of 2 lifting eyes M8. Maximum load: 200kg
NSYAELYTCRG8

สินค้าหมด