
calcActive())">
Schneider Electric S-Classic 16A 3-PIN DUPLEX UNIVERSAL - E426UEST2/T
E426UEST2/T
THB 245.03
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
E426UEST2/T
Schneider Electric S-Classic 16A 3-PIN DUPLEX UNIVERSAL - E426UEST2/T
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric S-Classic 16A 3-PIN DUPLEX UNIVERSAL - E426UEST2/T
THB 245.03
คำอธิบาย
S - คลาสสิค - เต้ารับสากลแบบดูเพล็กซ์ขนาด 16A 250V 3 ขา
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |