
calcActive())">
Schneider Electric QOvs PRO MCB 3P C 20A 10000A - SDQO320VSC10T
SDQO320VSC10T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
SDQO320VSC10T
Schneider Electric QOvs PRO MCB 3P C 20A 10000A - SDQO320VSC10T
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Miniature circuit breaker (MCB), รุ่น Square D Qovs, 3P, 20A, C curve, 10000A (IEC/EN 60898-1)
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |