
calcActive())">
Schneider Electric QOvs PRO MCB 1P C 32A 6000A - SDQO132VSC6T
SDQO132VSC6T
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
SDQO132VSC6T
Schneider Electric QOvs PRO MCB 1P C 32A 6000A - SDQO132VSC6T
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Miniature circuit-breaker, รุ่น Square D QOvs, 1P, C curve, 32 A, 6000 A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |