
calcActive())">
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 10A 10mA 10kA
QO110C10RCBO10
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

QO110C10RCBO10
เซอร์กิตเบรกเกอร์ลูกย่อย ป้องกันไฟดูด ชนิด 1 โพล 10A 10mA 10kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
QOvs - เซอร์กิตเบรกเกอร์ไฟฟ้ารั่ว - 1P + Ns - Curve C - 10A - 10 mA
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |