Schneider Electric PowerTag PowerTag Energy M63 3PN Top - A9MEM1541

A9MEM1541

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

energy sensor, PowerTag Monoconnect 63A 3P+N top position

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Switch disconnector iSW - 4P - 40 A - 415 V
A9S65440

สินค้าหมด

Switch disconnector iSW - 4P - 63 A - 415 V
A9S65463

สินค้าหมด

Acti9 iID - RCCB - 4P - 40A - 30mA - type AC
A9R71440

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 3,424.00
THB 2,270.00
Acti9 iID - RCCB - 4P - 40A - 100mA - type AC
A9R12440

สินค้าหมด

Reflex iC60N Ti24 10 A 4P curve C integrated control MCB
A9C62410

สินค้าหมด

Reflex iC60N Ti24 16 A 4P curve C integrated control MCB
A9C62416

สินค้าหมด

Reflex iC60N Ti24 40 A 4P curve C integrated control MCB
A9C62440

สินค้าหมด

Acti9 PowerTag Link HD - Wireless to Modbus TCP/IP Concentrator
A9XMWD100

สินค้าหมด