Schneider Electric PowerTag PowerTag Energy M63 1PN Top - A9MEM1521

A9MEM1521

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

energy sensor, PowerTag Monoconnect 63A 1P+N top position

รายละเอียดสินค้า

Show Accessory ไม่ใช่
ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 2 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 50 kA (IEC 60947-2)
A9F74202

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,829.70
THB 1,244.00
Miniature circuit-breaker, Acti9 iC60N, 2P, 6 A, C curve, 6000 A (IEC 60898-1), 10 kA (IEC 60947-2)
A9F74206

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
เบรกเกอร์ MCB, Acti9 iC60N, 2P, 16 A, C curve, 6000 A , 10 kA
A9F74216

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 1,048.60
THB 698.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 25A - 30mA - type AC
A9R71225

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,477.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 40A - 30mA - type AC
A9R71240

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 2,461.00
THB 1,666.00
Acti9 iID - RCCB - 2P - 40A - 100mA - type AC
A9R12240

สินค้าหมด

Reflex iC60N Ti24 10 A 2P curve C integrated control MCB
A9C62210

สินค้าหมด

Reflex iC60N Ti24 16 A 2P curve C integrated control MCB
A9C62216

สินค้าหมด