
calcActive())">
Schneider Electric NS08H3F2EX Contactor, 3 Poles, 1NO + 1NC, 95A
NS08H3F2EX
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
NS08H3F2EX
Schneider Electric NS08H3F2EX Contactor, 3 Poles, 1NO + 1NC, 95A
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
NS08H3F2EX Contactor, 3 Poles, 1NO + 1NC, 95A
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |