
calcActive())">
Schneider Electric MCCB - 3P - 1250A - Micrologic 2.0E Toggle control 50kA
NS12N3F2EX
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers
NS12N3F2EX
Schneider Electric MCCB - 3P - 1250A - Micrologic 2.0E Toggle control 50kA
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
MCCB - 3P - 1250A - Micrologic 2.0E Toggle control 50kA
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |