Schneider Electric Linergy TR terminals blocksSCREW TERMINAL, DOUBLE LEVEL, PROTECTIVE

NSYTRV44DPE

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

เทอร์มินัลสกรู, ระดับคู่, สายดินป้องกัน, 4 จุด, 4MM² , สีเขียว

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

END BRACKET, SNAP-ON FOR 35MM DIN RAILS, 5,2MM WIDTH, MARKABLE
NSYTRAAB35

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 77.04
THB 55.00
End clamp w/ screw
NSYTRAABV35

สินค้าหมด

Cover plate- Linergy TR- 2 level- 2.2mm width- 4 points- for screw terminals NSYTRV24D- grey- Set of 50
NSYTRACE24

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 41 to 50- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB650

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 31 to 40- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB640

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 21 to 30- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB630

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- printed characters 11 to 20- printed horizontal- white- Set of 10
NSYTRAB620

สินค้าหมด

Marking strip- Linergy TR- clip in type- 6mm- characters 1 to 10- printed horizontal- numeric- set of 10
NSYTRAB610

สินค้าหมด