
calcActive())">
Schneider Electric Lexium 32 MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP54 690W NO KEY
BMH0701T06A2A
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

BMH0701T06A2A
Schneider Electric Lexium 32 MOTOR 70MM IEC 1,4NM IP54 690W NO KEY
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
servo motor BMH, รุ่น Lexium 32, 1.4Nm, 8000rpm, untapped shaft, without brake, IP54, 16bit encoder
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |