
calcActive())">
Schneider Electric Lexium 28 Terminal Block module, with 0,5m cable
VW3M1C13
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3M1C13
Schneider Electric Lexium 28 Terminal Block module, with 0,5m cable
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
LXM28 IO terminal block module with connection cable 0.5m สำหรับ CN1 I/O interface
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |