
calcActive())">
Schneider Electric Lexium 05 BRAKING RESISTOR IP65 27OHM 400W 3M - VW3A7604R30
VW3A7604R30
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VW3A7604R30
Schneider Electric Lexium 05 BRAKING RESISTOR IP65 27OHM 400W 3M - VW3A7604R30
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
braking resistor - 27 ohm - 400 W - cable 3 m - IP65
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |