Schneider Electric Infraplus Small Office S3X 304L 600x600x250 - NSYS3X6625

NSYS3X6625

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Wall mounted enclosure, รุ่น Spacial S3X, stainless steel 304L, plain door, 600x600x250mm, IP66

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

NSX160F 36kA AC 3P3D 160A TMD
C16F3TM160

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 10,860.50
THB 8,002.00
Motor circuit breaker, TeSys Deca, 3P, 32 A, magnetic, rotary handle, screw clamp terminals
GV2L32

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 6,034.80
THB 2,674.00
TeSys Deca contactor - 3P(3 NO) - AC-3/AC-3e - <lt/>= 440 V 32 A - 220 V AC coil
LC1D32M7

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,066.00
THB 2,074.00
outlet grille plast cut out 125x125mm ext dim 137x117mm IP54
NSYCAG125LPF

สินค้าหมด

Harmony XB5, Push button, plastic, flush, white, Ø22, spring return, unmarked, 1 NO
XB5AA11

สินค้าหมด

ClimaSys CC - simple thermostat 250V - range of temperature 0…60°C - NO - °C
NSYCCOTHO

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 770.40
THB 547.00
ClimaSys forced vent. IP54- 85m3/h- 230V- with outlet grille and filter G2
NSYCVF85M230PF

สินค้าหมด

Non reversing power base- TeSys Ultra- 3P- 1NO + 1NC- 12A- 690V
LUB12

check-small มีสินค้า

Price starting from
THB 4,440.50
THB 2,265.00