
calcActive())">
Schneider Electric Industrial electronics19P Swing rack center 36U
NSYRSWC36
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

NSYRSWC36
Schneider Electric Industrial electronics19P Swing rack center 36U
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
รุ่น Spacial SF/SM 19" swing rack - 1800x800 mm - 36 modules
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |