Schneider Electric iEM2000 series ENERGY METER 40A PULSE OUTPUT - A9MEM2010
คำอธิบาย
modular single phase power มิเตอร์ iEM2010 - 230V - 40A with pulse
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
modular single phase power มิเตอร์ iEM2010 - 230V - 40A with pulse
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |