
calcActive())">
Schneider Electric Heavy Duty Safety Switches HDSS TYPE1 600V 60 AMP 3 POLE unFuse
VHU362
THB 14,712.50
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

VHU362
Schneider Electric Heavy Duty Safety Switches HDSS TYPE1 600V 60 AMP 3 POLE unFuse
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
Schneider Electric Heavy Duty Safety Switches HDSS TYPE1 600V 60 AMP 3 POLE unFuse
THB 14,712.50
คำอธิบาย
Safety switch, heavy duty, unfused, viewing window, NEMA 1, 600V, 60A, 3 pole
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |