Schneider Electric Harmony XVS SIRÈNE, 230V AC, 2 TON, BLANCHE, SANS CA - XVS10MMW
คำอธิบาย
Multisound siren, ฮาร์โมนี XVS, white colour, 106dB, 2tones, 230V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Multisound siren, ฮาร์โมนี XVS, white colour, 106dB, 2tones, 230V AC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |