Schneider Electric Harmony XVR ROT.LIGHT RED, LED BASED, 24V - XVR13B04L
คำอธิบาย
Rotating beacon, ฮาร์โมนี XVR, 130mm, red, without buzzer, 24V AC DC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |
เลือกสินค้า หรือตัวแทนจำหน่าย พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ ตามตำแหน่งที่อยู่ของคุณปัจจุบัน
Checkout using your account
Checkout as a new customer
Creating an account has many benefits:
Rotating beacon, ฮาร์โมนี XVR, 130mm, red, without buzzer, 24V AC DC
ฉลาก Green Premium | ไม่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |