
calcActive())">
Schneider Electric Harmony XB5 TRANSFORMER 230 V PILOT L - XB5AV45
XB5AV45
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

XB5AV45
Schneider Electric Harmony XB5 TRANSFORMER 230 V PILOT L - XB5AV45
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Pilot light, ฮาร์โมนี XB5, orange incandescent, plastic, 22mm, plain lens, BA9s bulb, 220...240V
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |