Schneider Electric Harmony XB5 DIA 22 FUSE HOLDER - XB5DT1S

XB5DT1S

รวมภาษี

login_green To View the best prices please Sign in / Register.
loader
กำลังโหลด...

คำอธิบาย

Fuse carrier, ฮาร์โมนี XB5, plastic, dark grey, 22mm, for 5 x 20 mm, 6.3A, 250V

รายละเอียดสินค้า

ฉลาก Green Premium ไม่ใช่
ค่าพิกัดกระแส 25kA

ข้อมูลผู้ขาย

Documents

Extended Warranty

รีวิว

สินค้าที่คุณอาจจะสนใจ

Panel mounted USB 3.0 port- Harmony XB5- plastic- 22mm- for USB interface jack type A
XB5PUSB3

สินค้าหมด

Illuminated ring 60mm- Harmony- plastic- yellow- red fixed integral LED- marked EMERGENCY STOP- 24V AC DC
ZBY9W2B330

สินค้าหมด

Harmony XB5- Complete buzzer- plastic- Ø22- continuous or intermittent tone- 24 V AC/DC
XB5KSB

สินค้าหมด

Harmony XB4- Legend holder 30 x 40 mm- plastic- with legend 8 x 27 mm- unmarked
ZBY2101

สินค้าหมด

Panel mounted RJ45 port- Harmony XB5- plastic- 22mm- for ethernet interface- RJ45 jack
XB5PRJ45

สินค้าหมด

Harmony XB5- Illuminated buzzer- plastic- red- Ø22- continuous or intermittent tone- 24 V AC/DC
XB5KS2B4

สินค้าหมด

XBH1AA0R4
XBH1AA0R4

สินค้าหมด