
calcActive())">
Schneider Electric Harmony XB4Universal LED block 12VAC DC Push-in
ZBVJ15
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

ZBVJ15
Schneider Electric Harmony XB4Universal LED block 12VAC DC Push-in
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Light block, ฮาร์โมนี XB4, ฮาร์โมนี XB5, for head 22mm, universal LED, spring clamp terminals, 12V
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |