
calcActive())">
Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 2CO 5A Relay-LTB+LED 230VAC - RXG23P7
RXG23P7
THB 0.00
รวมภาษี
To View the best prices please Sign in / Register.
กำลังโหลด...
All Sellers

RXG23P7
Schneider Electric Harmony Electromechanical Relays 2CO 5A Relay-LTB+LED 230VAC - RXG23P7
ผู้ขาย | ราคา | Delivery | Shipping Cost | |
---|---|---|---|---|
ดูประวัติผู้ขาย
เครือข่าย B2B
|
|
Shipping Cost
Free Shipping
|
ไม่พบผู้จัดจำหน่ายสำหรับสินค้านี้
สินค้าหมด
คำอธิบาย
Interface plug in relay, ฮาร์โมนี, 5A, 2CO, with LED, 230V AC
รายละเอียดสินค้า
ฉลาก Green Premium | ไม่ใช่ |
---|---|
ค่าพิกัดกระแส | 25kA |